Designações

As designações dos rolamentos consistem em combinações de algarismos e/ou letras, cujo significado não é imediatamente evidente. Portanto, o sistema de designação da SKF para rolamentos será descrito e o significado das designações complementares mais comuns será explicado. Tipos de rolamento muito específicos, como rolamentos de seção rígida, rolamentos giratórios ou rolamentos lineares, não são abordados. Essas designações diferem, às vezes consideravelmente, do sistema descrito aqui.
As designações dos rolamentos são dividias em dois grupos principais: designações para rolamentos padrões e designações para rolamentos especiais. Rolamentos padrões são rolamentos que normalmente possuem dimensões padronizadas, enquanto os rolamentos especiais possuem dimensões especiais determinadas pelas exigências do cliente. Esses rolamentos personalizados também são conhecidos como rolamentos de "número de desenho", não sendo abordados detalhadamente nesta seção.
A designação completa pode consistir em uma designação básica com ou sem uma ou mais designações complementares ( fig. 1). A designação completa do rolamento, ou seja, a designação básica com as designações complementares, é sempre marcada na embalagem do rolamento, enquanto a designação marcada no rolamento pode, às vezes, estar incompleta, por exemplo, por razões de fabricação.
As designações básicas identificam o
  • tipo
  • projeto básico
  • dimensões máximas padrões
de um rolamento. As designações complementares identificam
  • componentes do rolamento e/ou
  • variantes que tenham um modelo e/ou característica(s) que seja(m) de alguma forma diferente(s) do projeto básico.
As designações complementares podem vir antes da designação básica (prefixos) ou depois (sufixos). Quando várias designações complementares são utilizadas para identificar um determinado rolamento, elas são sempre escritas em uma determinada ordem ( fig. 2).
A lista de designações complementares apresentadas a seguir não é completa, mas inclui as mais frequentemente utilizadas.
SKF logo