Dimensões de chanfro

Valores mínimos para dimensões de chanfro (fig. 1) na direção radial (r1, r3) e na direção axial (r2, r4) são fornecidos nas tabelas de produtos. Esses valores estão de acordo com os planos gerais listados nos padrões
  • ISO 15:1998, ISO 12043:1995 e ISO 12044:1995 para rolamentos radiais
  • ISO 355:1977 para rolamentos radiais de rolos cônicos
  • ISO 104:2002 para rolamentos axiais.
Os limites máximos de chanfro apropriados, que são importantes ao se dimensionar raios de filetes, estão de acordo com o padrão da norma ISO 582:1995, sendo encontrados na seção Limites para dimensões de chanfro.
SKF logo