Dados gerais sobre rolamentos

A menos que tenham sido adaptados para satisfazer as exigências de uma aplicação específica, as dimensões, tolerâncias e folga interna (onde aplicável) de rolamentos SKF estão em conformidade com padrões internacionais para que a intercambialidade seja garantida. Informações detalhadas sobre quais padrões se aplicam podem ser encontradas no texto introdutório de cada seção que trata de um tipo de rolamento específico.
Os materiais empregados nos rolamentos SKF são da melhor qualidade e escolhidos para as áreas de aplicações predominantes para cada tipo de rolamento em questão.
O sistema de designação utilizado nos rolamentos SKF foi idealizado para oferecer a maior quantidade possível de informações sobre o rolamento. Não é uma prática ISO padronizar designações, embora as designações básicas que descrevem o tipo e o tamanho dos rolamentos sejam utilizadas por vários fabricantes.
SKF logo