Revestimentos

O revestimento é um método bem estabelecido de aprimorar materiais e dotar os rolamentos de características adicionais para condições de aplicação específicas. Dois métodos de revestimento diferentes desenvolvidos pela SKF estão disponíveis, com sucesso já comprovado em várias aplicações.


O revestimento de superfície, de marca registrada NoWear®, aplica uma cobertura cerâmica de baixo atrito nas superfícies internas do rolamento para, por exemplo, suportar longos períodos de funcionamento sob lubrificação mínima. Mais detalhes podem ser encontrados na seção Rolamentos NoWear®.
O revestimento INSOCOAT® da SKF, que pode ser aplicado às superfícies externas do anel externo ou do anel interno de um rolamento, oferece resistência aos danos que podem ser causados pela passagem de corrente elétrica pelo rolamento. Mais detalhes podem ser encontrados na seção Rolamentos INSOCOAT®.
Outros revestimentos, como cromato de zinco, por exemplo, podem oferecer uma alternativa ao aço inoxidável em um ambiente corrosivo, especialmente para unidades de rolamento prontas para montar.
SKF logo