Materiais para rolamentos

Os materiais dos quais os componentes dos rolamentos são feitos determinam, em grande parte, o desempenho e a confiabilidade dos rolamentos. Para os anéis de rolamento e os corpos rolantes, considerações típicas costumam ser a dureza para capacidade de carga, resistência à fadiga sob condições de contato rolante, sob condições de lubrificação limpa ou contaminada e a estabilidade dimensional dos componentes do rolamento. Para a gaiola, as considerações incluem forças de inércia, solicitação, atrito e, em alguns casos, a ação química de determinados lubrificantes, solventes, resfriantes e refrigerantes. A importância relativa dessas considerações pode ser afetada por outros parâmetros operacionais, tais como corrosão, temperaturas elevadas, cargas de choque ou combinações destas e de outras condições.
Como a SKF tem a competência e as instalações para fornecer uma variedade de materiais, processos e revestimentos, os engenheiros de aplicação da SKF podem ajudar na seleção de rolamentos que proporcionem um desempenho superior em aplicações específicas.
Vedações de contato integradas nos rolamentos também podem ter um impacto considerável no desempenho e na confiabilidade dos rolamentos. Os materiais de que são feitos precisam oferecer uma excelente resistência química, térmica ou à oxidação.
Para satisfazer as necessidades de várias aplicações, a SKF emprega diversos materiais para anéis de rolamento, corpos rolantes, gaiolas e vedações. Além disso, em aplicações onde uma lubrificação suficiente não pode ser conseguida ou onde é preciso evitar a passagem de uma corrente elétrica pelos rolamentos, os rolamentos da SKF podem ser fornecidos com revestimentos especiais.
SKF logo