Materiais para anéis de rolamento e corpos rolantes

Aços temperados

O aço temperado mais comum é um aço carbono-cromo contendo aproximadamente 1% de carbono e 1,5 de cromo, de acordo com a ISO 683-17:1999. Hoje em dia, o aço carbono-cromo é um dos aços mais antigos e mais intensivamente investigados, devido às exigências continuamente crescentes de uma vida útil do rolamento estendida. A composição desse aço para rolamentos proporciona um equilíbrio perfeito entre desempenho de aplicação e fabricação. Esse aço normalmente recebe um tratamento térmico bainítico ou martensítico, durante o qual é endurecido na faixa de 58 a 65 HRC.
Nos últimos anos, desenvolvimentos de processos permitiram especificações de limpeza mais rigorosas, o que teve um impacto significativo na consistência e na qualidade do aço para rolamentos da SKF. A redução de oxigênio e de inclusões não metálicas nocivas levou a propriedades significativamente aprimoradas dos aços para rolamentos - os aços dos quais são feitos os rolamentos da classe SKF Explorer.

Aços temperados por indução

A têmpera de superfície por indução oferece a possibilidade de endurecer seletivamente a pista de um componente, deixando o restante do componente inalterado pelo processo de têmpera. A qualidade do aço e os processos de fabricação utilizados antes da têmpera por indução de superfície determinam as propriedades na área não afetada, o que significa que uma combinação de propriedades pode ser conseguida em um único componente.
Um exemplo disso é uma unidade de rolamento de cubo de roda com flange (HBU), onde as propriedades do flange não temperado são planejadas para resistir à fadiga estrutural, enquanto a pista é planejada para resistir à fadiga de contato rolante.

Aços cimentados

Os aços de ligas de cromo-níquel e manganês-cromo, de acordo com a ISO 683-17:1999, com um conteúdo de carbono de aproximadamente 0,15%, são os aços cimentados mais frequentemente utilizados em rolamentos SKF.
Em aplicações onde existem ajustes interferentes altamente elásticos e cargas de choque intensas, rolamentos com anéis e/ou corpos rolantes de aço cimentado são recomendados.

Aços inoxidáveis de rolamento

Os aços inoxidáveis mais comuns empregados em corpos rolantes e anéis do rolamento SKF são os aços com alto conteúdo de cromo X65Cr14 de acordo com a ISO 683-17:1999 e X105CrMo17 de acordo com a EN 10088-1:1995.
Deve-se observar que, para algumas aplicações, revestimentos resistentes à corrosão podem ser uma excelente alternativa ao aço inoxidável. Para obter informações adicionais sobre revestimentos alternativos, consulte o serviço de engenharia de aplicação da SKF.

Aços de rolamento para altas temperaturas

Dependendo do tipo de rolamento, rolamentos padrão feitos a partir de aços temperados e de superfície temperada possuem uma temperatura de funcionamento máxima recomendada, que varia entre 120 e 200 °C. A temperatura operacional máxima está diretamente relacionada ao processo de tratamento térmico.
Para temperaturas operacionais de até 250 °C; um tratamento térmico especial (estabilização) pode ser aplicado. Nesse caso, uma redução da capacidade de carga do rolamento deve ser levada em consideração.
Para rolamento que trabalham em temperaturas elevadas (superiores a 250 °C), por períodos extensos, aços altamente ligados, como o 80MoCrV42-16 fabricado conforme ISO 683-17:1999, devem ser usados porque preservam suas características de desempenho de rolamento e dureza mesmo sob condições de temperaturas extremas.
Para informações adicionais sobre aços para altas temperaturas, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF.

Cerâmica

A cerâmica comum utilizada para corpos rolantes e anéis do rolamento SKF é um material de nitreto de silício de qualidade suficiente para rolamentos. Ele consiste em grãos finos alongados de nitreto de beta-silício em uma matriz de fase vítrea. Ele proporciona uma combinação de propriedades favoráveis para rolamentos, como alta dureza, baixa densidade, baixa expansão térmica, alta resistividade elétrica, baixa constante dielétrica e nenhuma resposta a campos magnéticos (tabela).
SKF logo