Identificação da série de diâmetros

Como as tolerâncias para as variações de diâmetro do furo e diâmetro externo Vdp e VDp indicadas nas tabelas para rolamentos métricos (exceto rolamentos de rolos cônicos) não são universalmente válidas para todas as séries de diâmetros e como nem sempre é possível identificar imediatamente a série de diâmetros ISO à qual um rolamento pertence a partir de sua designação, essas informações são fornecidas na tabela.
SKF logo