Limites para dimensões de chanfro

Para evitar o dimensionamento inadequado de filetes em componentes associados para rolamentos e para facilitar o cálculo dos arranjos de localização de anéis de retenção, os limites de chanfro máximos para as dimensões de chanfro mínimas relevantes fornecidos nas tabelas de produtos encontram-se na
  • Tabela: Limites de dimensão de chanfro para rolamentos radiais e axiais métricos, exceto rolamentos de rolos cônicos
  • Tabela: Limites de dimensão de chanfro para rolamentos radiais de rolos cônicos métricos
  • Tabela: Limites de dimensão de chanfro para rolamentos de rolos cilíndricos e de esferas com dimensões em polegadas
  • Tabela: Limites de dimensão de chanfro para rolamentos de rolos cônicos em polegadas
Esses limites para rolamentos métricos estão de acordo com a ISO 582:1995. Os limites de dimensão de chanfro para rolamentos de rolos cônicos com dimensões em polegadas, que diferem consideravelmente daqueles para rolamentos métricos, estão de acordo com ANSI/ABMA 19.2-1994.
Os símbolos usados nas tabelas 2 e 3 estão listados juntamente com suas definições na tabela Símbolos de tolerância.

Exemplo

Qual é o maior valor radial (r1 max) para o chanfro do rolamento rígido de esferas 6211?

r1min = 1,5 mm e d = 55 mm podem ser obtidos na tabela de produtos. Com rsmin = 1,5 mm e d menor do que 120 mm, a tabela dá r1max = 2,3 mm.
SKF logo