Dimensões

Para obter informações sobre as principais dimensões de um rolamento, consulte Dimensões máximas.

Dimensões de chanfro

Os valores mínimos para dimensões de chanfros (fig. 1) na direção radial (r1, r3) e na direção axial (r2, r4) estão listados nas tabelas de produtos. Esses valores estão de acordo com os planos gerais listados nos seguintes padrões:
  • ISO 15:2011, ISO 12043:2007 e ISO 12044:1995 para rolamentos radiais
  • ISO 355:2007 para rolamentos radiais de rolos cônicos
  • ISO 104:2002 para rolamentos axiais
Os limites de chanfro máximo apropriados, que são importantes ao dimensionar raios de concordância, estão de acordo com a norma ISO 5 82:19 95 (→ Tolerâncias).
SKF logo