Detalhes específicos dos rolamentos

A menos que tenham sido adaptados para atender às exigências de uma aplicação específica, as dimensões, tolerâncias e folga interna (quando aplicável) dos rolamentos de esferas SKF estão em conformidade com os padrões internacionais para que a intercambialidade seja garantida. Informações detalhadas sobre quais padrões se aplicam podem ser encontradas no texto introdutório de cada seção do produto.
Os materiais empregados nos rolamentos de esferas SKF são da melhor qualidade e escolhidos para as áreas de aplicações predominantes para cada tipo de rolamento em questão.
SKF logo