Gaiolas de metal estampado

Gaiolas em aço laminado

A maioria das gaiolas em aço laminado estampado é feita de aço com baixo teor de carbono enrolado a quente continuamente, de acordo com EN 10111:2008. Essas gaiolas leves possuem uma resistência relativamente alta, podendo receber tratamento de superfície para reduzir, ainda mais, o atrito e o desgaste.
As gaiolas estampadas normalmente empregadas em rolamentos de aço inoxidável são feitas de aço inoxidável X5CrNi18-10, de acordo com EN 10088‑1:2005.

Gaiolas em latão laminado

As gaiolas em latão laminado estampado são utilizadas em alguns rolamentos pequenos e médios. O latão é usado para essas gaiolas de acordo com EN 16 52:1998. Em aplicações como compressores de refrigeração que usam amônia, podem ocorrer trincas no latão laminado, portanto, devem ser usadas gaiolas em latão ou aço usinado.
SKF logo