Revestimentos

O revestimento é um método bem estabelecido de aprimorar materiais e dotar os rolamentos de benefícios adicionais para condições de aplicação específicas. Dois métodos de revestimento diferentes desenvolvidos pela SKF estão disponíveis, com sucesso já comprovado em várias aplicações.
O NoWear é um revestimento de superfície resistente ao desgaste que aplica um revestimento de carbono de baixo atrito nas pistas do anel interno do rolamento e/ou nos corpos rolantes. Ele pode suportar longos períodos de funcionamento sob condições mínimas de lubrificação. Para obter informações adicionais, consulte Rolamentos revestidos com NoWear.
Os rolamentos INSOCOAT são rolamentos padrão com as superfícies externas de seus anéis interno ou externo pulverizadas com plasma de óxido de alumínio para a formação do revestimento. Ele oferece resistência a danos, que podem ser causados pela passagem de corrente elétrica parasita pelo rolamento. Para obter informações adicionais, consulte a seção Rolamentos INSOCOAT.
Outros revestimentos, como cromato de zinco, por exemplo, podem oferecer uma alternativa aos rolamentos de aço inoxidável em um ambiente corrosivo, especialmente para unidades de rolamento prontas para montar.
SKF logo