Tolerâncias

As precisões dimensional e geométrica dos rolamentos de esferas foram padronizadas internacionalmente. Além da classe de tolerância Normal, as normas ISO também abrangem tolerâncias menores, por exemplo:
  • classe de tolerância 6, que corresponde à classe de tolerância P6 SKF
  • classe de tolerância 5, que corresponde à classe de tolerância P5 SKF
Para aplicações especiais, como eixos-árvore de máquinas-ferramenta, a SKF também fabrica rolamentos com tolerâncias ainda menores. Entre eles estão as classes de tolerância P4, P4A, PA9A, SP e UP. Para obter informações adicionais, consulte a seção Rolamentos de superprecisão.
Para obter informações de tolerância sobre cada tipo de rolamento, consulte Tolerâncias na seção de produto relevante. Rolamentos com tolerâncias menores que Normal são geralmente identificados por um sufixo de designação para a classe de tolerância.

Símbolos de tolerância

Os símbolos de tolerância e suas definições são fornecidos na tabela 1.
SKF logo