Tabelas de tolerâncias

As tolerâncias reais são listadas na seguintes tabelas:
  • Tolerâncias normais para rolamentos radiais, exceto rolamentos de rolos cônicos (tabela 1)
  • Tolerâncias de classe P6 para rolamentos radiais (exceto rolamentos de rolos cônicos) tabela 2)
  • Tolerâncias de classe P5 para rolamentos radiais (exceto rolamentos de rolos cônicos) (tabela 3)
  • Tolerâncias de classe CL7C e Normal para rolamentos de rolos cônicos métricos (tabela 4)
  • Tolerâncias de classe CLN para rolamentos de rolos cônicos métricos (tabela 5)
  • Tolerâncias de classe P5 para rolamentos de rolos cônicos métricos (tabela 6)
  • Tolerâncias normais de rolamentos radiais em polegadas, exceto rolamentos de rolos cônicos (tabela 7)
  • Tolerâncias de rolamentos de rolos cônicos em polegadas (tabela 8)
  • Tolerâncias de rolamentos axiais (tabela 9)
  • Tolerâncias de classe Normal, P6 e P5 para furos cônicos, conicidade 1:12 (tabela 10)
  • Tolerâncias Normais para furos cônicos, conicidade 1:30 ( tabela 11)
Quando padronizados, os valores estão de acordo com a norma ISO 492:2014, ISO 199:2014 e norma ANSI/ABMA 19.2-1994).
SKF logo