Terminologia de rolamento

Para entender melhor a terminologia de rolamentos utilizada com frequência, definições são fornecidas abaixo e explicadas com a ajuda de desenhos. Uma coletânea detalhada de definições e termos específicos de rolamentos pode ser encontrada em ISO 5593:1997: Rolamentos - Vocabulário.
Arranjo de rolamentos (fig. 1)
  1. Rolamento de rolos cilíndricos
  2. Rolamento de esferas de quatro pontos de contato
  3. Mancal
  4. Eixo
  5. Ressalto de encosto do eixo
  6. Diâmetro do eixo
  7. Chapa de fixação
  8. Vedação radial de eixo
  9. Anel espaçador
  10. Diâmetro do furo do mancal
  11. Furo interno do mancal
  12. Tampa do mancal
  13. Anel de retenção
A terminologia seguinte é usada para as diversas partes de um rolamento.
Rolamentos radiais ( fig. 2 /fig. 3)
  1. Anel interno
  2. Anel externo
  3. Corpo rolante: esfera, rolo cilíndrico, agulha, rolo cônico, rolo autocompensador
  4. Gaiola
  5. Placa de vedação
    Vedação – feita de elastômero, com contato (mostrado na figura) ou sem contato
    Placa de proteção – feita de aço laminado, sem contato
  6. Diâmetro externo do anel externo
  7. Furo do anel interno
  8. Diâmetro do ressalto do anel interno
  9. Diâmetro do ressalto do anel externo
  10. Ranhura para anel de retenção
  11. Anel de retenção
  12. Faces laterais do anel externo
  13. Canal de ancoragem da vedação
  14. Pista do anel externo
  15. Pista do anel interno
  16. Ranhura de vedação
  17. Face lateral do anel interno
  18. Dimensões
  19. Diâmetro médio do rolamento
  20. Largura total do rolamento
  21. Flange-guia
  22. Flange de retenção
  23. Ângulo de contato

    Rolamentos axiais (fig. 4)

  24. Arruela de eixo
  25. Corpo rolante e conjunto de gaiola
  26. Arruela da caixa de mancal
  27. Arruela da caixa de mancal com superfície de assento esférica
  28. Arruela de assento esférica
SKF logo