Dimensões de encosto e raio

As dimensões dos componentes adjacentes ao rolamento (como o eixo e os ressaltos do mancal e buchas espaçadoras) devem ser capazes de fornecer suporte suficiente para os anéis do rolamento. No entanto, não deve haver contato algum entre as peças rotativas do rolamento e um componente adjacente estacionário. As dimensões adequadas dos encostos e dos filetes estão listadas nas tabelas de produtos.
A transição entre o assento do rolamento e o ressalto do mancal ou do eixo pode ser um filete de acordo com as dimensões ra e rb nas tabelas de produtos, ou um rebaixo (tabela 1). À medida que o raio de filete aumenta, a distribuição de tensão na área do filete melhora. Portanto, eixos com cargas pesadas, que normalmente exigem um raio maior, usam um colar espaçador entre o anel interno e o ressalto do eixo para fornecer uma superfície de apoio suficientemente grande para o anel do rolamento. A lateral do colar que encosta no ressalto do eixo deve ser projetada de modo que não entre em contado com o filete (fig. 1).

Rolamentos de rolos toroidais CARB®

Os rolamentos de rolos toroidais CARB® podem acomodar deslocamento axial do eixo dentro do rolamento. Para certificar-se de que pode haver deslocamento do eixo em relação ao mancal, deve ser fornecido espaço suficiente Ca em ambos os lados do rolamento (fig. 2).
Para obter informações adicionais, consulte Rolamentos de rolos toroidais CARB®.
SKF logo