Fixação axial das rótulas

Em geral, um ajuste interferente sozinho é inadequado para fixar um anel do rolamento no assento cilíndrico. Sob carga, um anel do rolamento pode ter seu assento deformado. É necessário aplicar meios adequados de fixar axialmente o rolamento.
Para rolamentos fixos, ambos os anéis devem ser fixos axialmente nos dois lados.
Para rolamentos não separáveis na posição livre, o anel com um ajuste interferente, normalmente o anel interno, deve ser fixado axialmente em ambos os lados. O outro anel precisa estar livre para se mover axialmente em seu assento para permitir o deslocamento axial.
Rolamentos de rolos toroidais CARB®, rolamentos de rolos cilíndricos e rolamentos de rolos de agulhas na posição livre são exceções. Os anéis interno e externo desses rolamentos devem ser fixados axialmente em ambas as direções.
Para um sistema de rolamentos de fixação transversal, cada anel do rolamento precisa ser fixado axialmente em um só lado.
SKF logo