Métodos de fixação

Rolamentos com furo cilíndrico

Os anéis do rolamento que são montados com um ajuste interferente geralmente têm um anel que serve de encosto para um ressalto no eixo (fig. 1) ou no mancal. No lado oposto, o anel interno é normalmente preso por uma porca de fixação com uma arruela de trava MB presa à extremidade do eixo (fig. 1) ou uma placa de extremidade (fig. 2). Os anéis externos são normalmente fixados por uma tampa do mancal (fig. 3) ou um anel rosqueado (fig. 4).
Em vez de ressaltos integrais no eixo ou no mancal, colares ou buchas espaçadoras podem ser utilizados entre os anéis do rolamento ou entre um anel do rolamento e um componente adjacente, como um câmbio (fig. 5).
O uso de anéis de retenção para a fixação axial de rolamentos de esferas economiza espaço, permite montagem e desmontagem rápidas e simplifica a usinagem de eixos e diâmetros dos mancais. Se cargas axiais normais ou pesadas tiverem que ser suportadas, um colar de encosto deverá ser inserido entre o anel do rolamento e o anel de retenção, de modo que o anel de retenção não seja submetido a momentos de curvatura excessivos (fig. 6). A folga axial comum entre o anel de retenção e a ranhura para anel de retenção pode ser reduzida, se necessário, pela escolha de tolerâncias adequadas para o colar do encosto ou pelo uso de calços.
Outra forma de fixar um rolamento axialmente, geralmente encontrado em aplicações de rolamentos de superprecisão, é usar uma bucha escalonada com um ajuste interferente no eixo. Para obter informações detalhadas, consulte a seção Rolamentos de superprecisão.

Rolamentos com furo cônico

Os rolamentos com furo cônico, montados diretamente em um assento de eixo cônico, são normalmente fixados axialmente no eixo por uma porca de fixação (fig. 7).
Ao utilizar uma luva de fixação em um eixo escalonado, um anel espaçador em L, não fornecido pela SKF, é instalado entre o ressalto do eixo e o anel interno em um dos lados. Uma porca de fixação prende o rolamento em relação à luva no lado oposto (fig. 8). Nos locais onde são usados eixos planos sem encostos integrais (fig. 9), o atrito entre o eixo e a luva controla a capacidade de carga axial do rolamento (→ Rolamentos autocompensadores de esferas e Rolamentos autocompensadores de rolos).
Quando os rolamentos são montados com luvas de desmontagem, um encosto, como um anel espaçador, normalmente projetado como um anel de labirinto, deve apoiar o anel interno. A luva de desmontagem é fixada axialmente por uma placa de extremidade ou porca de fixação (fig. 10).
SKF logo