Sistema de rolamentos ajustados

Em um arranjo de rolamentos ajustados, o eixo está fixo axialmente em uma direção por um arranjo de rolamentos e na direção oposta pelo outro. Esse sistema é chamado de "disposto em X" e é geralmente utilizado em eixos curtos. Os rolamentos mais apropriados são:
  • rolamentos de esferas de contato angular (fig. 1)
  • rolamentos de rolos cônicos (fig. 2).
Em diversos casos em que são utilizados rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular ou rolamentos de rolos cônicos em um sistema de rolamentos dispostos em X, pode ser necessária pré-carga (→ Pré-carga do rolamento).
SKF logo