Sistema de rolamentos flutuantes

Assim como um sistema de rolamentos ajustados, um sistema de rolamentos flutuantes também é disposto em X. No entanto, o sistema de rolamentos flutuantes é mais indicado para aplicações nas quais a estabilidade axial do eixo é menos exigente, ou onde outros componentes do eixo o fixam axialmente. Os rolamentos adequados para esse sistema são:
  • rolamentos rígidos de esferas (fig. 1)
  • rolamentos autocompensadores de esferas
  • rolamentos autocompensadores de rolos
Nesse sistema, é importante que um anel de cada rolamento, rótula, preferencialmente o anel externo, possa se movimentar axialmente em seu assento. Um sistema de rolamentos flutuantes também pode ser obtido com dois rolamentos de rolos cilíndricos do tipo NJ usados em arranjos espelhados com anéis de deslocamento (fig. 2). Nesse caso, o deslocamento axial poderá ocorrer dentro dos rolamentos.
SKF logo