Sistemas de rolamentos

Um sistema de rolamentos, que normalmente é usado para suportar um eixo rotativo, em geral requer dois arranjos de rolamentos – um em cada extremidade do eixo. Dependendo dos requisitos, como rigidez ou direções da carga, um arranjo de rolamentos consiste em um ou mais rolamentos (pareados). Normalmente, a finalidade de um sistema de rolamentos é dar suporte e fixar o eixo radial e axialmente em relação aos componentes estacionários, como os mancais. Dependendo da aplicação, cargas, precisão de giro exigida e considerações de custo, vários sistemas de rolamentos podem ser projetados:
  • um sistema de rolamentos livres/fixos
  • um sistema de rolamentos ajustados
  • um sistema de rolamentos flutuantes
Os sistemas de rolamentos que são compostos por um único rolamento que pode suportar cargas radiais, axiais e de momento, por exemplo, para uma junta articulada, não são mencionados neste catálogo. Para obter informações esses sistemas de rolamentos, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo