Rolamentos com furo cônico

Rolamentos com furo cônico podem ser montados diretamente em assentos de eixo cônicos ou em luvas de fixação ou de desmontagem (fig. 1, fig. 2, fig. 3 e fig. 4). Buchas que são instaladas em assentos de eixos cilíndricos possuem uma conicidade externa. Se o rolamento for montado em uma luva ou diretamente sobre o eixo, o ajuste do anel interno do rolamento não é predeterminado pelo assento do rolamento, como no caso de rolamentos com um furo cilíndrico. Em vez disso, o ajuste para rolamentos com furo cônico é determinado pela distância através da qual o anel é acionado em seu assento cônico ou na luva. Precauções especiais com relação à redução da folga interna devem ser consideradas, conforme mencionado em Folga do rolamento e em Rolamentos autocompensadores de esferas, Rolamentos autocompensadores de rolos e Rolamentos de rolos toroidais CARB®.
Se os rolamentos tiverem que ser montados em uma luva de fixação ou de desmontagem, são permitidas tolerâncias de diâmetros maiores para o assento da luva, mas as tolerâncias de desvio radial total devem ser mais estreitas (→ Tolerâncias dimensionais e geométricas de assentos e encostos de rolamentos).
SKF logo