Tolerâncias dimensionais

Para rolamentos produzidos de acordo com as tolerâncias normais, as tolerâncias dimensionais dos assentos cilíndricos deve ser de, no mínimo, grau IT6 para o eixo e IT7 para o mancal. Quando são utilizadas buchas de fixação ou de desmontagem, tolerâncias de diâmetro maiores (grau IT9) podem ser permitidas para assentos de eixo (tabela 1). Os valores numéricos de graus de tolerância IT padrão, de acordo com a norma ISO 286-1:2010 estão listados na tabela 2. Para rolamentos com maior precisão dimensional, graus correspondentemente mais rígidos devem ser utilizados.
SKF logo