Tolerância dimensional e geométrica de assentos e encostos dos rolamentos

As tolerâncias dos assentos de rolamento cilíndricos em eixos e em diâmetros de mancais, dos assentos para arruelas de rolamentos axiais e das superfícies de apoio (encostos para rolamentos fornecidos pelos ressaltos do eixo e do mancal, etc.) devem corresponder à classe de tolerância dos rolamentos. Os valores de referência para tolerância dimensional e geométrica são fornecidos aqui.
SKF logo