Tolerâncias para assentos do eixo cônico

Quando um rolamento é montado diretamente em um assento do eixo cônico, o grau de tolerância do diâmetro do assento do eixo pode ser maior do que o grau de tolerância de um assento cilíndrico. A fig. 1 mostra uma tolerância de diâmetro de grau IT9, enquanto a tolerância geométrica estipulada é a mesma que para um assento do eixo cilíndrico. Para rolamentos de esferas montados em assentos de eixo cônico, a SKF recomenda:
  • O desvio permitido da inclinação do cone deve ser uma tolerância ± de acordo com IT7/2, baseado na largura B do rolamento (fig. 1). Para fins de projeto, o valor de tolerância deve ser expresso em graus. O valor pode ser determinado utilizando-se



    O desvio permitido da inclinação do cone pode ser determinado usando-se



    onde
    Δk =o desvio permitido da inclinação do cone
    Vk =a faixa de dispersão permitida da inclinação do cone
    B=largura do rolamento [mm]
    IT7=o valor do grau de tolerância com base na largura do rolamento [mm]
    k=fator para o cone
    = 12 para cone 1:12
    = 30 para cone 1:30

  • O grau de tolerância de curvatura IT5/2, baseado no diâmetro d, é definido como: "Em cada plano axial na superfície cônica do eixo, a zona de tolerância é limitada por duas linhas paralelas separadas por uma distância "t"."

  • O grau de tolerância de arredondamento IT5/2, baseado no diâmetro d, é definido como a distância “t” em cada plano radial entre dois círculos concêntricos ao longo da superfície cônica do eixo. Em aplicações nas quais um alto grau de precisão de giro é necessário, deve ser usado IT4/2.

Somente tolerâncias dimensionais e geométricas do cone são indicadas na fig. 1. Para fixar o cone axialmente, devem ser fornecidas especificações individuais.
Para verificar se o cone do eixo está dentro das tolerâncias recomendadas, a SKF recomenda a medição com um calibrador de cone especial, com base em duas selas. Métodos mais práticos, mas menos precisos, incluem o uso de anéis calibradores, calibradores cônicos e réguas de seno. Para obter informações sobre equipamentos de medição da SKF, como RKM, 9205, anéis calibradores série GRA 30 e calibradores de cone DMB, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo