Tolerâncias de desvio radial total

Dependendo das exigências da aplicação, as tolerâncias do desvio radial total, conforme definido na norma ISO 1101:2012, devem ser um a dois graus IT mais rígidas que a tolerância dimensional prescrita. A ISO 1101 define a tolerância de desvio radial total como uma diferença em raios de dois cilindros coaxiais. Por exemplo, se as especificações precisam de um assento do eixo de acordo com a classe de tolerância m6, o desvio radial total deve ser IT5 ou IT4. O valor de tolerância t3 para o desvio radial total é obtido para um determinado diâmetro de eixo de 150 mm de t3 = IT5/2 = 18/2 = 9 μm (diferença nos raios). Os valores de referência das tolerâncias para desvio radial total estão listados na tabela 1.
Quando os rolamentos tiverem que ser montados em luvas de desmontagem, o desvio radial total do assento da luva deverá ser IT5/2 para classe de tolerância h9 (tabela 2).
SKF logo