Tolerâncias do eixo e do mancal e ajustes

Os valores listados para as tolerâncias do eixo (tabela 1, tabela 2, tabela 3, tabela 4, tabela 5 e tabela 6) e do mancal (tabela 7, tabela 8, tabela 9, tabela 10 e tabela 11) permitem que a característica do ajuste seja estabelecida:
  • os limites superior e inferior das tolerâncias normais para os desvios do diâmetro externo ou do furo do rolamento
  • os limites superior e inferior dos desvios dos diâmetros do furo do mancal ou do eixo, de acordo com a norma ISO 286-2:2010
  • o menor e o maior valores da interferência (–) ou da folga (+) teórica no ajuste
  • o menor e o maior valores da interferência (–) ou da folga (+) provável no ajuste
Os valores adequados para os assentos de eixo do rolamento de esferas são listados para as tolerâncias a seguir:
Os valores adequados para os assentos do mancal do rolamento de esferas são listados para as tolerâncias a seguir:
As tolerâncias normais para o diâmetro externo e do furo para os quais os valores limites foram calculados são válidas para todos os rolamentos métricos, com exceção de rolamentos de rolos cônicos métricos quando d ≤ 30 mm ou D ≤ 150 mm e em rolamentos axiais quando D ≤ 150 mm. As tolerâncias de diâmetro desses rolamentos desviam das tolerâncias normais de outros rolamentos de esferas (tabela 12, tabela 13, tabela 14, tabela 15, tabela 16, tabela 17, tabela 18 e tabela 19).
Os valores para o ajuste interferente ou com folga provável cobrem 99% de todas as combinações.
Quando os rolamentos com precisão dimensional maior que normal forem utilizados, as tolerâncias de diâmetro de furo e externo são mais rígidas. Portanto, os valores para um ajuste interferente ou com folga precisam ser ajustados de maneira correspondente. Para obter informações sobre o cálculo desses limites com mais precisão, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
Os sinais de folga e interferência neste catálogo estão de acordo com a norma ISO 286-1:2010. A folga agora é indicada com o sinal “+” e a interferência com um sinal “–”.
SKF logo