Rugosidade superficial de assentos de rolamentos

A rugosidade superficial do assento do rolamento não tem o mesmo grau de influência no desempenho do rolamento que as precisões dimensionais e geométricas do assento. No entanto, a obtenção de um ajuste interferente desejado depende da rugosidade das superfícies conjugadas, que é diretamente proporcional à precisão de ajuste. Para arranjos de rolamentos menos críticos, um acabamento superficial relativamente rugoso é permitido.
Os valores de referência para a rugosidade superficial média Ra estão indicados na tabela 1 para diferentes graus de tolerância de assento do rolamento. Essas recomendações aplicam-se a assentos retificados, que são normalmente supostos para assentos de eixos.
SKF logo