Soluções de vedação

Todos os sistemas de eixo incluem um eixo, mancal(ais), rolamentos, lubrificante, componentes associados e vedações. As vedações são essenciais para a limpeza do lubrificante e a vida útil dos rolamentos.
Com relação aos rolamentos de esferas, uma distinção é feita entre vedações integradas ao rolamento e aquelas posicionadas fora do rolamento. Geralmente, os rolamentos tampados com vedações ou placas de proteção são utilizados em sistemas de eixo em que um arranjo de vedação externa eficaz não é prático devido ao espaço ou por questões de custo, ou em que essas vedações ou placas de proteção sejam adequadas para as condições operacionais.
SKF logo