Seleção do tipo de vedação

As vedações para arranjos de rolamentos devem proporcionar máxima proteção com uma quantidade mínima de atrito e desgaste, mesmo sob as mais rigorosas condições operacionais. Como o desempenho do rolamento e a vida útil estão tão intimamente relacionados à eficácia e à limpeza do lubrificante, a vedação é um componente fundamental em um sistema de eixo. Para obter mais informações sobre a influência dos contaminantes no desempenho do rolamento, consulte Seleção do tamanho do rolamento.
Muitos fatores devem ser considerados ao selecionar-se a vedação mais adequada para um sistema de eixos específico. Entre eles estão:
  • o tipo do lubrificante: óleo, graxa ou outro
  • a velocidade periférica da superfície de apoio da vedação
  • a orientação do eixo: horizontal ou vertical
  • possível desalinhamento ou deflexão do eixo
  • excentricidade e concentricidade
  • espaço disponível
  • atrito da vedação e o aumento de temperatura resultante
  • influências ambientais
  • custo
Quando detalhes completos da aplicação estiverem disponíveis, consulte:
A SKF é um dos maiores fabricantes de vedações do mundo e poderá auxiliar no processo de seleção, se houver pouca ou nenhuma experiência disponível para uma determinada aplicação. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo