Procedimentos de ajuste

Ajuste significa definir a folga interna do rolamento (→ Montagem) ou a pré-carga em um sistema de rolamentos.
A pré-carga radial geralmente utilizada para rolamentos de rolos cilíndricos, rolamento de esferas de contato angular de duas carreiras e, às vezes, para rolamentos rígidos de esferas, por exemplo, é obtida com um ajuste interferente em um ou em ambos os anéis do rolamento. O grau de interferência necessário deve reduzir a folga residual para zero, o que é ainda mais reduzido para uma folga negativa (pré-carga) quando o rolamento está em operação.
Rolamentos com furo cônico são particularmente adequados para pré-carga radial, já que, ao elevar o rolamento para o seu assento cônico, a pré-carga poderá ser aplicada dentro de limites estreitos.
A pré-carga axial em um sistema de rolamentos de esferas de contato angular de uma carreira, rolamentos de rolos cônicos e rolamentos rígidos de esferas é produzida pelo deslocamento de um anel do rolamento axialmente em relação ao outro por um montante correspondente à força de pré-carga desejada. Existem basicamente dois métodos principais para ajustar a pré-carga: ajuste individual e ajuste coletivo.
SKF logo