Rolamentos para sistemas de rolamentos pré-carregados

Para determinadas aplicações, a SKF fornece rolamentos individuais ou rolamentos pareados, que são especificamente criados para permitir ajuste simples e confiável, ou que são combinados durante a fabricação, de modo que, depois da montagem, uma pré-carga predeterminada será obtida. Eles incluem:
  • rolamentos de rolos cônicos para especificações CL7C para uma maior precisão de giro, como diferenciais automotivos (→ Rolamentos de rolos cônicos)
  • rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular de pareamento universal (→ Rolamentos de esferas de contato angular)
  • rolamentos de uma carreia de rolos cônicos pareados (→ Rolamentos de rolos cônicos)
  • rolamentos rígidos de uma carreira de esferas pareados (→ Rolamentos rígidos de esferas).
SKF logo