Atrito

O atrito em um rolamento de esferas determina a quantidade de calor gerado pelo rolamento. A quantidade de atrito depende das cargas e de vários outros fatores, incluindo:
  • tipo e tamanho do rolamento
  • velocidade operacional
  • propriedades e quantidade do lubrificante
A resistência total à rotação em um rolamento é o resultado de atrito rolante e deslizante nas áreas de contato entre os corpos rolantes e as pistas, os corpos rolantes e a gaiola e entre os corpos rolantes e outros superfícies-guia. O atrito também é gerado pelo arraste do lubrificante e as vedações de contato, se aplicável.
SKF logo