Perdas por arrasto na lubrificação por jato de óleo

Para calcular as perdas por arrasto para o método de lubrificação por jato de óleo, use o modelo de banho de óleo, com o nível de óleo H na metade do diâmetro do elemento rolante mais baixo. O valor obtido para Marrasto deve ser multiplicado por um fator de dois. Certamente, essa aproximação pode variar dependendo da taxa e da direção de óleo. No entanto, caso se saiba o nível de óleo H quando o óleo estiver fluindo e o rolamento estiver parado, esse valor pode ser usado diretamente no cálculo da perda por arrasto para se obter uma estimativa mais precisa.
SKF logo