Perdas por arrasto

Os rolamentos lubrificados por meio do método do banho de óleo são parcialmente ou, em situações especiais, completamente submersos. As perdas por arrasto que ocorrem quando o rolamento está girando em um banho de óleo contribuem para o momento de atrito total e não devem ser negligenciadas. As perdas por arrasto não são influenciadas apenas pela velocidade do rolamento, a viscosidade do óleo e o nível de óleo, mas também pelo tamanho e a geometria do reservatório de óleo. A agitação externa do óleo, que pode ser originada por elementos mecânicos, como engrenagens ou cames, bem próximos do rolamento, deve também ser levada em consideração.


SKF logo