Momento de atrito das vedações

Quando os rolamentos são dotados de vedações de contato, as perdas por atrito das vedações podem exceder aquelas geradas pelo rolamento. O momento de atrito das vedações de rolamentos vedados em ambos os lados pode ser estimado com

Mvedação = KS1 dsβ+ KS2

onde
Mvedação =momento de atrito das vedações [Nmm]
KS1
=constante (tabela 1), de acordo com:
  • o tipo de vedação
  • o tipo e o tamanho do rolamento
ds =diâmetro da superfície de apoio da vedação [mm] (tabela 1)
β =expoente (tabela 1), de acordo com:
  • o tipo de vedação
  • o tipo de rolamento
KS2 =constante (tabela 1), de acordo com:
  • o tipo de vedação
  • o tipo e o tamanho do rolamento
Nos casos em que houver apenas uma vedação, o atrito gerado será de 0,5 Mvedação.
Para rolamentos rígidos de esferas com vedações RSL e D > 25 mm, use o valor calculado de Mvedação, não importa se há uma ou duas vedações.
SKF logo