Princípios de seleção e aplicação de rolamentos

Um sistema de eixos consiste em mais do que apenas rolamentos. Componentes associados como o eixo e os mancais são partes integrantes do sistema como um todo. O lubrificante e os elementos de vedação também têm um papel fundamental. Para maximizar o desempenho do rolamento, a quantidade correta de um lubrificante adequado deve ser apresentada para reduzir o atrito no rolamento e protegê-lo contra corrosão. Os elementos de vedação são importantes, pois eles mantêm o lubrificante do lado de dentro e os contaminantes do lado de fora da cavidade do rolamento. Isso é especialmente importante, pois a limpeza possui um efeito profundo na vida útil do rolamento. Portanto, a SKF fabrica e comercializa uma ampla linha de vedações industriais e sistemas de lubrificação.
Nesta seção e em suas subseções, o projetista um sistema de rolamentos poderá encontrar as informações básicas necessárias apresentadas na ordem em que costumam ser requeridas. Obviamente, é impossível incluir todas as informações necessárias para abordar cada aplicação concebível. Por isso, em muitos momentos, faz-se referência ao serviço de engenharia de aplicação SKF. Este serviço técnico pode realizar cálculos complexos, diagnosticar e resolver questões de desempenho de rolamentos, e ajudar no processo de seleção de rolamentos. A SKF também recomenda esse serviço para aqueles que desejam aprimorar o desempenho de sua aplicação.
As informações contidas nesta seção e em suas subseções são gerais e se aplicam à maioria dos rolamentos. Informações específicas a um determinado tipo de rolamento são oferecidas na seção do produto relevante.
SKF logo