Graxas lubrificantes

As graxas lubrificantes são compostas de um óleo sintético ou mineral combinado com um espessante. Os espessantes geralmente são sabões metálicos. No entanto, outros espessantes, como poliureia, também estão disponíveis e podem ser usados em aplicações nas quais há, por exemplo, altas temperaturas. Os aditivos também estão incluídos para aprimorar determinadas propriedades da graxa. A consistência da graxa depende amplamente do tipo e da concentração do espessante e da temperatura operacional da aplicação. Na seleção de uma graxa, os fatores mais importantes a serem considerados são:
  • faixa de temperaturas
  • consistência
  • viscosidade do óleo base
  • proteção contra corrosão
  • capacidade de carga
  • miscibilidade
SKF logo