Lubrificação a óleo

O óleo é geralmente utilizado para lubrificar os rolamentos de esferas em que:
  • altas velocidades ou temperaturas operacionais proíbem o uso de graxa
  • o excesso de calor deve ser removido da posição do rolamento
  • componentes adjacentes (engrenagens, etc.) são lubrificados com óleo
Para ampliar a vida útil do rolamento, todos os métodos de lubrificação do rolamento que usam óleo limpo são aceitáveis. Eles incluem:
  • o método de lubrificação por óleo circulante
  • o método por jato de óleo
  • o método ar-óleo
Ao utilizar os métodos de óleo circulante ou de ar-óleo, devem ser fornecidos dutos corretamente dimensionados para que o óleo que sai do rolamento possa deixar o arranjo.
SKF logo