Troca de óleo

A frequência da necessidade de troca de óleo depende principalmente das condições operacionais e da quantidade de óleo.
Com o método de lubrificação de banho de óleo, geralmente é suficiente trocar o óleo uma vez por ano, desde que a temperatura operacional não exceda 50 °C (120 °F) e haja pouco risco de contaminação. Temperaturas mais altas demandam trocas de óleo mais frequentes, por exemplo, para temperaturas operacionais em torno de 100 °C (210 °F), o óleo deve ser trocado a cada três meses. As trocas de óleo frequentes também são necessárias se outras condições operacionais forem árduas.
Com sistemas de lubrificação por óleo circulante, o período entre as trocas de óleo também é determinado pela frequência com que a quantidade de óleo total é circulada e se o óleo é ou não resfriado. Só é possível determinar um intervalo adequado por meio de teste e inspeção regular para ver se o óleo não está contaminado ou excessivamente oxidado. O mesmo se aplica ao método de lubrificação com jato de óleo. Com o método de lubrificação ar-óleo, o óleo só passa pelo rolamento uma vez e não é circulado novamente.
SKF logo