Graxas SKF

A variedade de graxas SKF para rolamentos de esferas abrange praticamente todas as exigências de aplicação. Essas graxas foram desenvolvidas com base nas informações mais recentes a respeito de lubrificação do rolamento de esferas. A SKF monitora continuamente a qualidade de suas graxas antes do uso ou venda.
As especificações técnicas mais importantes para as graxas SKF, juntamente com um guia rápido de seleção, são fornecidas na tabela 1 - parte 1 e natabela 1 - parte 2. As faixas de temperatura nas quais as graxas SKF podem ser utilizadas são ilustradas esquematicamente de acordo com o conceito de semáforo da SKF no diagrama 1.
Para obter informações adicionais sobre as graxas SKF, consulte o catálogo Produtos SKF para lubrificação e manutenção ou Soluções em lubrificação.
Para uma seleção mais detalhada da graxa adequada para um tipo de e uma aplicação de rolamento específicos, utilize o programa de seleção de graxas baseado na Internet SKF LubeSelect.
SKF logo