Desmontagem de rolamentos instalados em uma bucha de fixação

Os rolamentos pequenos instalados em uma bucha de fixação e um eixo liso podem ser desmontados, utilizando-se um pequeno bloco de aço com um martelo apropriado uniformemente ao redor da face lateral do anel interno do rolamento (fig. 1). Primeiramente, a porca de fixação da bucha deve ser afrouxada algumas voltas.
Os rolamentos pequenos instalados em uma bucha de fixação e em um eixo escalonado podem ser desmontados com alguns golpes secos de martelo, aplicados em um encosto contra a porca de fixação da bucha fig. 2). Primeiramente, a porca de fixação da bucha deve ser afrouxada algumas voltas.
O uso de uma porca hidráulica para desmontar rolamentos instalados em uma bucha de fixação e em um eixo escalonado torna a desmontagem do rolamento fácil. Para usar este método, no entanto, deve ser possível montar um batente adequado que encoste contra o pistão da porca hidráulica (fig. 3). Se as buchas forem dotadas de dutos de entrada de óleo e canais de distribuição, a desmontagem se tornará mais fácil porque o método de injeção de óleo poderá ser empregado.
SKF logo