Como desmontar rolamentos instalados em um assento do eixo cilíndrico

Desmontagem a frio

Os rolamentos pequenos podem ser desmontados do eixo através da aplicação de leves golpes de martelo com um mandril apropriado na face lateral do anel ou preferivelmente, utilizando um extrator mecânico. As garras devem ser aplicadas no anel interno ou em um componente adjacente (fig. 1). A desmontagem será facilitada se houver ranhuras para as garras do extrator nos ressaltos de mancal e/ou eixo. Alternativamente, furos roscados no ressalto do mancal podem ser fornecidos para acomodar parafusos de desmontagem (fig. 2 ).
Rolamentos grandes e médios geralmente exigem maior força do que obtido com uma ferramenta mecânica. Portanto, a SKF recomenda o uso de ferramentas hidráulicas ou o método de injeção de óleo, ou ambos. Isso pressupõe que os dutos de entrada de óleo e canais de distribuição necessários foram projetados no eixo (fig. 3).

Desmontagem a quente

A desmontagem com calor é um método apropriado ao remover anéis internos de rolamentos de rolos de agulhas ou rolamentos de rolos cilíndricos modelos NU, NJ e NUP. Há duas ferramentas diferentes, porém comuns, para essa finalidade: anéis de aquecimento e aquecedores por indução ajustáveis.
Os anéis de aquecimento são normalmente usados na montagem e na desmontagem do anel interno de rolamentos pequenos a médios que sejam todos do mesmo tamanho. Os anéis de aquecimento são feitos de liga leve. Eles são entalhados radialmente e têm alças isoladas fig. 4).
Se os anéis internos com diferentes diâmetros forem desmontadas com frequência, a SKF recomenda a utilização de um aquecedor por indução ajustável. Esses aquecedores (fig. 5) aquecem rapidamente o anel interno sem aquecer o eixo.
Os aquecedores por indução fixos especiais foram desenvolvidos para desmontar os anéis internos de rolamentos de rolos cilíndricos grandes (fig. 6).
Os aquecedores por indução e os anéis de aquecimento são disponibilizados pela SKF. Para obter informações adicionais, consulte Produtos de manutenção.
SKF logo