Desmontagem

Se os rolamentos forem usados novamente após a desmontagem, a força usada para desmontá-los nunca deverá ser aplicada através dos corpos rolantes.
Com rolamentos separáveis, o anel com o conjunto de gaiola e corpos rolantes pode ser removido independentemente do outro anel. Com rolamentos não separáveis, o anel com o ajuste mais frouxo deverá ser retirado de seu assento primeiramente. Para desmontar um rolamento com um ajuste interferente, podem ser usadas as ferramentas descritas na seção seguinte. A escolha das ferramentas depende do tipo de rolamento, do tamanho e do ajuste. A seguir, o tamanho do rolamento é categorizado:
  • pequeno → d ≤ 80 mm
  • médio → 80 mm < d < 200 mm
  • grande → d ≥ 200 mm
SKF logo