Como desmontar rolamentos instalados em um assento de eixo cônico

Rolamentos pequenos podem ser desmontados, utilizando-se um extrator mecânico ou hidráulico, que engate no anel interno. Os extratores autocentralizadores equipados com braços acionados por mola devem ser usados para simplificar o procedimento e evitar danos ao assento do rolamento. Se não for possível aplicar as garras do extrator no anel interno, retire o rolamento através do anel externo ou use um extrator juntamente com uma placa de extração (fig. 1).
A desmontagem de rolamentos grandes e médios é mais fácil e muito mais segura quando o método de injeção de óleo é utilizado. Esse método injeta óleo sob alta pressão entre as duas superfícies conjugadas cônicas por meio de um duto de entrada e uma canal de distribuição. Isso reduz significativamente o atrito entre as duas superfícies e produz uma força axial que separa o rolamento de seu assento (fig. 2).

AVISO

Para evitar o risco de danos graves, adicione uma provisão como, por exemplo, uma porca de fixação à extremidade do eixo para limitar o percurso do rolamento, quando ele se soltar repentinamente.
SKF logo