Desmontagem de rolamentos equipados em uma bucha de desmontagem

Ao desmontar um rolamento instalado em uma bucha de desmontagem, o dispositivo de fixação (por exemplo, porca de fixação, chapa de extremidade, etc.) precisa ser removido.
Os rolamentos pequenos e médios podem ser desmontados com uma porca de fixação e uma chave de gancho ou impacto (fig. 1).
Os rolamentos grandes e médios instalados em uma bucha de desmontagem podem ser facilmente desmontados com uma porca hidráulica. A SKF recomenda fortemente a colocação de um batente atrás da porca hidráulica na extremidade do eixo (fig. 2). O batente evita que a bucha de desmontagem e a porca hidráulica se soltem do eixo se a bucha se separar subitamente de seu assento.
São fornecidas buchas de desmontagem com um diâmetro do furo ≥ 200 mm, por padrão, com dois dutos de entrada de óleo e canais de distribuição no furo e na superfície externa. Ao utilizar o método de injeção de óleo, são necessárias duas bombas hidráulicas ou injetores de óleo e tubos de extensão adequados (fig. 3).
SKF logo