Montagem

Dependendo do tipo e do tamanho do rolamento, métodos mecânicos, térmicos ou hidráulicos são usados para a montagem. A seguir, o tamanho do rolamento é categorizado:
  • pequeno → d ≤ 80 mm
  • médio → 80 mm < d < 200 mm
  • grande → d ≥ 200 mm
Em todos os casos, é importante que os anéis do rolamento, gaiolas e corpos rolantes ou vedações jamais recebam golpes diretos de algum objeto duro e que a força de montagem nunca seja direcionada através dos corpos rolantes.
Para um ajuste interferente, as superfícies conjugadas devem ser revestidas com uma camada fina de óleo leve. Para um ajuste com folga, as superfícies conjugadas devem ser cobertas com um agente anticorrosão SKF.
SKF logo