Rolamentos pequenos e médios

Os rolamentos pequenos e médios (d ≤120 mm) podem ser deslocados sobre um assento cônico, utilizando-se uma ferramenta de montagem de rolamentos ou, preferivelmente, uma porca de fixação. Para buchas de fixação, use a porca da bucha que pode ser apertada com uma chave de gancho ou de impacto. As buchas de desmontagem podem ser inseridas no furo do rolamento com uma ferramenta de montagem de rolamentos ou uma placa de extremidade. Começando com uma rosca de 50 mm, porcas hidráulicas SKF também podem ser usadas.
SKF logo