Classificações de carga

Normalmente um rolamento é selecionado com base em sua capacidade de carga em relação às cargas aplicadas e aos requisitos de vida do rolamento e de confiabilidade. Os valores para a classificação de carga dinâmica básica C e para a classificação de carga estática básica C0 estão listados nas tabelas de produtos.
Ambas as condições de cargas de rolamento dinâmicas e estáticas devem ser verificadas independentemente e devem incluir quaisquer cargas de choque pesadas e de curta duração que possam ocorrer em raras ocasiões.

Classificações de carga dinâmica

A classificação de carga dinâmica básica C é usada para cálculos que envolvem rolamentos tensionados dinamicamente, ou seja, que giram com a carga. Ela expressa a carga do rolamento que resultará em uma vida nominal básica ISO 281:2007 de 1.000.000 de revoluções. Supõe-se que a carga seja constante em magnitude e direção e seja radial para rolamentos radiais e axiais, agindo centralmente para rolamentos axiais.
As classificações de carga dinâmica básica para rolamentos SKF são determinadas de acordo com os procedimentos descritos na norma ISO 281:2007. As classificações de carga fornecidas neste catálogo aplicam-se a rolamentos de aço cromo, com tratamento térmico para uma dureza mínima de 58 HRC e que operam em condições normais. Uma exceção a essa regra são os rolamentos de polímero.
Os rolamentos da classe de desempenho SKF Explorer foram submetidos, entre outras coisas, a aprimoramentos de material e fabricação que exigem fatores ajustados para calcular classificações de carga dinâmica em conformidade com a norma com ISO 281:2007.

Classificações de carga estática

A classificação básica de carga estática, conforme definido na ISO 76:2006, corresponde a uma tensão de contato calculada no centro do elemento rolante/pista de contato com carga mais pesada. Os valores de tensão de contato são:
  • 4.600 MPa para rolamentos autocompensadores de esferas
  • 4.200 MPa para todos os outros rolamentos de esferas
  • 4.000 MPa para todos os outros rolamentos de rolos
Essa tensão produz uma deformação permanente total do corpo rolante e pista, que é de aproximadamente 0,0001 do diâmetro do corpo rolante. As cargas são puramente radiais para rolamentos radiais e axiais, que agem centralmente, para rolamentos axiais.
A classificação de carga estática básica C0 é utilizada nas seguintes condições:
  • velocidades rotacionais muito lentas (n < 10 r/min)
  • movimentos oscilatórios muito lentos
  • rolamentos estacionários com carga por longos períodos
A verificação das cargas estáticas do rolamento é realizada examinando o fator de segurança estática da aplicação, que é definida como

Static safety factor

onde
s0=fator de segurança estática
0=classificação de carga estática básica [kN]
P0=carga estática equivalente do rolamento [kN]
A carga máxima que pode ocorrer em um rolamento deverá ser utilizada no cálculo da carga estática equivalente do rolamento. Para obter mais informações sobre os valores recomendados para o fator de segurança e seu cálculo, consulte Seleção do tamanho do rolamento usando a capacidade de carga estática.
SKF logo