Serviços de consultoria em engenharia SKF

As informações básicas necessárias para calcular e projetar um arranjo de rolamentos podem ser encontradas nas seções relevantes deste site. No entanto, existem aplicações nas quais é desejável prever a vida útil esperada do rolamento da maneira mais precisa possível, pois não há experiências o suficiente com arranjos de rolamentos semelhantes, e porque a economia e/ou a confiabilidade operacional são de extrema importância. Nesses casos, por exemplo, é aconselhável consultar os serviços de consultoria em engenharia SKF. Eles fornecem cálculos e simulações, utilizando programas de computador de alta tecnologia, em combinação com uma centena de anos de experiência acumulada no ramo de componentes de máquinas rotativas.
Eles podem fornecer suporte com o know-how completo de aplicações SKF. Os especialistas em engenharia de aplicação da SKF podem ajudar com os seguintes serviços:
  • analisar os problemas técnicos
  • sugerir soluções de sistema adequadas
  • seleção do lubrificante e do método de lubrificação adequados e um programa de manutenção otimizado.
Os serviços de consultoria em engenharia SKF oferecem uma nova abordagem aos serviços relacionados a máquinas e instalações para fabricante de equipamentos originais e usuários finais. Alguns benefícios desses serviços são:
  • processos de desenvolvimento mais rápidos e menor tempo de colocação no mercado
  • custos de implementação reduzidos através de testes virtuais antes do início da produção
  • arranjos de rolamentos melhorados através da redução dos níveis de ruído e de vibração
  • maior densidade de potência através de atualização
  • maior vida útil através do aprimoramento do sistema de lubrificação ou vedação

Programas de computador avançados

Dentro dos Serviços de consultoria em engenharia SKF, existem programas de computador altamente avançados que podem ser utilizados para:
  • modelagem analítica de arranjos completos de rolamentos, que consiste em eixo, mancal, engrenagens, acoplamentos, etc.
  • análise estática para determinar as deformações elásticas e tensões em componentes de sistemas mecânicos
  • análise dinâmica para determinar o comportamento de vibração de sistemas em condições operacionais (“teste virtual”)
  • apresentação visual e animada de deflexão estrutural e de componentes
  • otimização de custos do sistema, da vida útil, da vibração e dos níveis de ruído
Os programas de computador padrão usados nos serviços de consultoria em engenharia SKF para cálculos e simulações estão descritos brevemente em Ferramentas de cálculo SKF.
Para obter informações adicionais sobre os Serviços de consultoria em engenharia SKF, entre em contato com o representante local SKF.
SKF logo